Highly Available Ethernet in ATEX zone 1
excom Ethernet gateway GEN-2G minimizes wiring effort in lithium ion battery production
Challenge
In lithium-ion battery production, process steps such as electrolyte filling and coating involve explosive atmospheres. Nevertheless, numerous sensors and actuators must be reliably connected in these hazardous areas. Traditional point-to-point wiring leads to high installation effort and complicates maintenance. Additionally, space in control cabinets is extremely limited. Operators require an I/O solution that reduces wiring, ensures secure communication, simplifies diagnostics and process optimization, and complies with international Ex certifications.
Your Benefits
- Time savings thanks to minimal wiring effort
- High system availability through various redundancy concepts
- Future-proof: parallel data communication for IIoT, monitoring and diagnostics—even in Zone 1
- Easy maintenance and diagnostics via multiprotocol Ethernet
Řešení
Systém vzdálených I/O excom společnosti TURCK pro zónu ATEX 1 přenáší signály z jiskrově bezpečných senzorů a akčních členů v zónách 0 a 1 přes Ethernet do nadřazeného řídicího systému. Komunikace mezi oblastmi základním a Ex prostředím je zajištěna pomocí optických vláken s využitím převodníků TURCK FOCEN11Ex-2G a FOCEN11-3G – na vzdálenost až 2 500 m. Od tohoto bodu lze pomocí ethernetové brány GEN-2G integrovat více stanic excom pomocí měděných kabelů a komunikovat přes PROFINET, EtherNet/IP nebo Modbus TCP.
Uživatelé nasazují kompaktní základní desku MT08-2G s ethernetovou bránou GEN-2G. Odtud jsou data přenášena přes Ethernet do řídicí jednotky výrobní linky. Všechny komponenty excom jsou certifikovány pro použití v nebezpečných oblastech a lze je instalovat do kompaktních skříní, aby se ušetřilo místo. Integrované diagnostické funkce poskytují stavová a procesní data. Díky podpoře více protokolů lze tato data přenášet paralelně po stejné lince, což zajišťuje maximální bezpečnost komunikace procesních dat. excom je považován za nejkompaktnější I/O systém svého druhu. Žádný jiný redundantní I/O systém pro prostředí Ex nedokáže připojit až 960 signálů ve standardní rozvaděčové skříni.
Další informace
- Odkaz na produkt: Brána GEN-2G pro zónu 1
- Odkaz na produkty: Převodníky FOCEN11Ex-2G a FOCEN11-3G
- Odkaz na produkt – Ethernetová brána GEN-2G
- Odkaz na produkt – Optický ethernetový převodník pro zónu 1
- Odkaz na produkt – Základní deska MT08-2G pro osm modulů
- Na první pohled: Bezpečné použití Ethernetu v Ex prostředí
- Technologická stránka: Ethernet v prostředí s nebezpečím výbuchu
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide




-turck-image.jpg)