Ethernetová brána do zóny 1 pro I/O systém excom umožňuje monitorování na základě dat a optimalizaci procesů ve stávajících závodech.

Jiskrově bezpečná ethernetová brána pro zónu 1

17/25 – Díky bráně GEN-2G pro svůj I/O systém excom je společnost TURCK prvním výrobcem, který přináší jiskrově bezpečný ethernet na bázi mědi do zóny ATEX 1.

Mülheim, November 13, 2025

Společnost TURCK představuje nové řešení pro ethernetovou komunikaci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Multiprotokolová brána GEN-2G poprvé umožňuje vytvoření nepřetržité, jiskrově bezpečné ethernetové infrastruktury na bázi mědi v zóně ATEX 1. Nové řešení rozšiřuje stávající systém excom o bránu GEN-3G pro zónu 2 a nyní umožňuje snadnou konverzi z komunikace Profibus DP na ethernetovou komunikaci také v zóně 1 – bez nutnosti výměny I/O a senzorů.

Komunikace mezi základním prostředím a výbušnými prostory se provádí pomocí optických kabelů s převodníky TURCK FOCEN11Ex-2G a FOCEN11-3G – na vzdálenosti až 2 500 m. Od tohoto bodu lze několik stanic excom integrovat jiskrově bezpečně pomocí měděných kabelů v zóně 1. Tím se eliminuje dříve běžná a nákladná instalace každé stanice pomocí optického kabelu. Multiprotokolová brána GEN-2G dokonce umožňuje výměnu za provozu. S GEN-2G lze také rychle a nákladově efektivně převést stávající instalace excom na komunikaci Ethernet a zajistit tak jejich budoucnost.

Mezinárodní certifikace jako ATEX, IECEx, CCC a další, stejně jako námořní certifikace (DNV, BV, LR, ABS, KR) rozšiřují rozsah použití systému. Toto řešení umožňuje snadné připojení senzorů a akčních členů, jakož i integraci dat HART pro diagnostiku a aplikace IIoT. Jelikož celá řada excom má systémové schválení pro nebezpečné oblasti, není nutné rozšíření znovu schvalovat; to může provést uživatel.

Select Country

Turck worldwide

to top