Aktualizace firmwaru zjednodušuje obsluhu systému excom a rozšiřuje jeho funkce.

Funkce IIoT pro systém excom Ethernet I/O

04/22 – Aktualizace firmwaru přidává do ethernetových bran excom funkce jako webový server, "HCiR" a paralelní přístup k zařízením HART.

Mülheim, April 28, 2022

Aktualizace firmwaru FW 1.6.0 pro ethernetové brány GEN-3G a GEN-N společnosti Turck pro systém excom I/O zlepšuje možnosti IIoT a zjednodušuje údržbu systému i jeho uvedení do provozu. Funkce HCiR (Hot Configuration in Run) nyní také umožňuje výměnu zařízení, rozšíření nebo údržbu během provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu a v aplikacích s vysokou dostupností. Změna konfigurace za provozu je možná pomocí Ethernet/IP (CIP) nebo Modbus TCP. 

Nový firmware společnosti Turck také zjednodušuje konfiguraci a obsluhu systému prostřednictvím integrovaného webového serveru brány. Kromě procesních a diagnostických údajů se přímo v přehledu zařízení zobrazují informace jako typ zařízení, identifikační číslo, verze hardwaru a firmwaru. Přímý přístup k provozním zařízením HART umožňuje také odečítat dynamické proměnné, ID zařízení, značky atd. 

Pro snadné propojení různých modulů zařízení od různých výrobců nyní společnost Turck podporuje také balíček modulů (Module Type Package - MTP) prostřednictvím svých řídicích jednotek TBEN-L-PLC nebo TX700 Codesys. Zákazníci mají z MTP prospěch díky kratší době uvedení do provozu a lepší interoperabilitě. Multiprotokolové vlastnosti systému excom výrazně usnadňují modularizaci zařízení, protože systém komunikuje se všemi řídicími systémy, které používají Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP.

Select Country

Turck worldwide

to top