Produkt GEN-3G
excom I/O systém
Multiprotokolová komunikační brána pro Ethernet
Ident.číslo: 100004545- komunikační brána pro komunikaci po ethernetu
 - připojení stanice excom do sítě ethernet
 - podporuje ethernetové protokoly Modbus TCP, EtherNet/IP™ a PROFINET
 - integrovaný switch 10/100 Mbps
 - dva konektory RJ45 pro připojení sběrnice
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101501315 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní | 
| Tarifní číslo zboží | 85389099990 | 
| Země původu | DE | 
| Hmotnost | 128 g | 
Technické údaje
| Síťový protokol | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP | 
| Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal | 
| Typ přístroje | komunikační brána | 
| Okolní teplota | -40… +70 °C | 
| Stupeň krytí | IP20 | 
| Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE | 
Data Sheets
| German | 391 KB | 
| English | 390 KB | 
| French | 392 KB | 
| Spanish | 392 KB | 
| Czech | 392 KB | 
| Dutch | 390 KB | 
| Romanian | 391 KB | 
| Russian | 414 KB | 
| Polish | 391 KB | 
| Chinese | 452 KB | 
| Turkish | 392 KB | 
Certifikát
Firmware
Katalog
Konfigurační software
Konfigurační soubor
| EtherNet/IP CIP bridging | 254 KB | 
| EtherNet/IP consolidated IO | 2791 KB | 
| GSDML soubor | 33 KB | 
| soubor L5K | 205 KB | 
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
Připojovací příslušenství — sběrnice
								 
								 | 
							RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |