kabely
				V nabídce jsou také připojovací a propojovací kabely s konektory M8 × 1/Ø 8 mm a M12 × 1 dle IEC 61076-2-101. Konektory 1/2" a 7/8" jsou vhodné především pro aplikace se zvýšeným proudovým zatížením. Konektory M16 x 0,75 a M23 x 1 slouží pro připojení další...
V nabídce jsou také připojovací a propojovací kabely s konektory M8 × 1/Ø 8 mm a M12 × 1 dle IEC 61076-2-101. Konektory 1/2" a 7/8" jsou vhodné především pro aplikace se zvýšeným proudovým zatížením. Konektory M16 x 0,75 a M23 x 1 slouží pro připojení vícežilových kabelů. Ventilové konektory dle EN 17530-803 v pouzdrech A, B, C nebo I, s nebo bez ochranných obvodů slouží pro připojení různých ventilů. méně...
Downloads
Všeobecný katalog - kabely a konektory - Download (11874 KB)
Produktový leták - Produktová řada M12 Power - Download (1863 KB)
Přehled produktu - Propojení a rozdělená - Download (744 KB)
Produktový leták - Preferované typy kabelů - Download (799 KB)
Přehled produktu - Typový klíč připojovací techniky - Download (390 KB)
Přehled produktu - Propojovací technika pro mobilní zařízení - Download (2506 KB)
Produktový leták - Connectivity for the Food Industry - Download (3317 KB)