Produkt RSS RJ45S 841-2M
kabely pro průmyslový Ethernet
Propojovací kabel
Ident.číslo: U8626-2- Ethernet kabel: 8žilový, AWG 24, stíněný
- materiál pláště: TPE, barva: zelená
- průměr pláště: 7.7 mm
- pro vlečné řetězy
- UL certifikát
- zástrčka RJ45 přímá 8pinová
- zástrčka M12 přímá, 8pinová
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101045055 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | US |
Hmotnost | 168 g |
Technické údaje
Použití | Data |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A |
Počet pinů | 8 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Konektor B | zástrčka, RJ45, přímé |
Počet pólů | 8 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Síťový protokol | Ethernet |
Jmenovité napětí | 60 V |
Proudové zatížení | 2 A |
Průměr kabelu | Ø 7.7 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | TPE, zelená |
Počet žil | 8 |
Stupeň krytí | IP67 |
Zvláštní vlastnosti | stíněný |
Certifikáty | UL |