Produkt RSS 843-15M
kabely pro průmyslový Ethernet
Připojovací kabel
Ident.číslo: U8601-15- Ethernet kabel: 8žilový, AWG 24<superscript/>, stíněný
- materiál pláště: PVC, barva: zelená
- průměr pláště: 7.3 mm
- pro trvalé použití
- UL certifikát
- otevřený konec
- zástrčka M12 přímá, 8pinová
- délka kabelu: 15 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101042450 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | MX |
| Hmotnost | 934 g |
Technické údaje
| Použití | Data |
| Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů | 8 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Síťový protokol | Ethernet |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Proudové zatížení | 2 A |
| Průměr kabelu | Ø 7.3 mm |
| Délka kabelu | 15.0 m |
| Materiál kabelu | PVC, zelená |
| Počet žil | 8 |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Zvláštní vlastnosti | stíněný |
| Certifikáty | UL |