Produkt RSM RKM 50-2M
Kabel pro senzory a akční členy
Verbindungsleitung
Ident.číslo: U2282-0- zástrčka 7/8″ přímá 5pinová
- zásuvka 7/8″ přímá minifast
- přístrojový kabel
- PVC plášť žlutý, 5 × 18 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- schválení Flexlife a C-Track

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101050226 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | MX |
| Hmotnost | 289 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zástrčka, 7/8″-16UN, přímý |
| Počet pinů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, žlutá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Konektor B | zásuvka, 7/8″-16UN, přímé |
| Počet pólů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, žlutá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Jmenovité napětí | 600 V |
| Proudové zatížení | 9 A |
| Průměr kabelu | Ø 7.62 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PVC, žlutá |
| Počet žil | 5 |
| Stupeň krytí | IP67, IP68, IP69, IP69K |
| Certifikáty | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |