Produkt RK 4.5T-2-RS 4.5T
Kabely pro senzory a akční členy / PVC
Propojovací kabel
Ident.číslo: U2187-1- zásuvka M12 přímá 5pinová
 - zástrčka M12 přímá 5pinová
 - materiál pláště: PVC
 - barva pláště: šedá
 - stupeň krytí: IP68, IP69K
 - zásuvka M12 přímá 5pinová
 - zástrčka M12 přímá 5pinová
 - přístrojový kabel
 - PVC plášť šedý, 5 × 22 AWG
 - odolnost vůči UV
 - odolnost při ohybu za studena -40 °C
 - odolnost vůči oleji
 - třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
 - schválení Flexlife a C-Track
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101039337 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy | 
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 | 
| Země původu | MX | 
| Hmotnost | 125 g | 
Technické údaje
| Použití | Signál | 
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel | 
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A | 
| Počet pinů | 5 | 
| Tělo zásuvky | plast, TPU, žlutá | 
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno | 
| Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A | 
| Počet pólů | 5 | 
| Tělo zásuvky | plast, TPU, žlutá | 
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno | 
| Jmenovité napětí | 250 V | 
| Proudové zatížení | 4 A | 
| Průměr kabelu | Ø 5.69 mm | 
| Délka kabelu | 2.0 m | 
| Materiál kabelu | PVC, šedá | 
| Počet žil | 5 | 
| Stupeň krytí | IP68, IP69K | 
| Certifikáty | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |