Produkt  TTM-100-LIUPN-H1140

Snímání teploty

proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN

Ident.číslo: 9910632
    • miniaturní pouzdro
    • standardní nastavení 0…150 °C
    • nastavení pomocí IO-Link
    • analogový výstup 4…20 mA (2drát)
    • Spínací výstup
    • pro připojení externích čidel teploty
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101267426
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- měřicí převodník (teplota)
Tarifní číslo zboží 90251900900
Země původu IT
Hmotnost 17 g

Technické údaje

Funkční princip kontakt s médiem
Pouzdro bez displeje (externí čidlo)
Měřicí rozsah -50…350 °C
Procesní připojení M12 × 1
Napájecí napětí 8…32 VDC
Elektrický výstup proudový výstup (2drát), Spínací výstup
Proudový výstup 4…20 mA
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez/plast, 1.4404 (316L)
Okolní teplota -40… +80 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty CE

Připojovací příslušenství

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Select Country

Turck worldwide

to top