Produkt HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
Kabel pro senzory a akční členy do vysokých teplot
Propojovací kabel
Ident.číslo: 8038668- zásuvka M12 přímá 4pinová
- zástrčka M12 přímá 4pinová
- materiál pláště: PTFE
- barva pláště: bílá
- samozhášivý
- vhodný pro svařovny
- odolný vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- bez LABS
- odolnost vůči hydrolýze a mikrobům
- flexibilní za nízkých i vysokých teplot
- RoHS
- stupeň krytí IP65
- teplotní rozsah kabelu: -190 °C … 260 °C
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047106003920 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 102 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý |
Počet pinů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, PBT GF, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé |
Počet pólů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, PBT GF, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Jmenovité napětí | 250 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 3.8 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PTFE, bílá |
Počet žil | 4 |
Stupeň krytí | IP65 |
Zvláštní vlastnosti | pro vysoké teploty, vhodný pro svařovny |