Produkt IM12-FI01-1SF-1I1R-C0/24VDC/CC
Měřič frekvence / čítač pulzů
1kanálový
Ident.číslo: 7580227- kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
- nastaveni pomocí PC
- úplné galvanické oddělení
- odnímatelné pružinové svorky
- ATEX použití v zóně 2, cUL
- SIL 2

Všeobecné údaje
EAN | 4047101420401 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- hlídání a měření otáček |
Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 166 g |
Technické údaje
Typ signálu | Frekvenční vstup |
Typ přístroje | hlídač otáček |
Ex provedení | ne |
Certifikáty | cULus |
Funkční bezpečnost (SIL/PL) | SIL2 |
Jmenovité napětí | 24 VDC |
Počet kanálů | 1 |
Digitální výstup | Reléový výstup |
Elektrické připojení | odnímatelné pružinové svorky, 2pólové |
Stupeň krytí | IP20 |
Typ výrobku | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 262 KB |
English | 260 KB |
French | 260 KB |
Spanish | 261 KB |
Czech | 261 KB |
Dutch | 258 KB |
Romanian | 259 KB |
Russian | 278 KB |
Polish | 262 KB |
Chinese | 334 KB |
Turkish | 260 KB |
Bezpečnostní návod
Certifikát
EU Prohlášení o shodě
Katalog
Konfigurační software
Krátký návod
Návod k obsluze
Produktový leták
Technologický leták
Montážní příslušenství
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
![]() |
IOL-COM/3M
IO-Link rozhraní pro připojení IO-Link přístroje na Io-Link master pomocí konektoru 3,5 mm |
7525110 |