Produkt  IM1-121EX-T

Oddělovací spínací zesilovač

1kanálový

Ident.číslo: 7541230
    • dva tranzistorové bezpotenciálové výstupy, odolné vůči zkratu a přepólování
    • souhrnný poruchový signál
    • nastavitelný pracovní režim (spínací/rozpínací)
    • kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče (lze vypnout)
    • SIL 2
    • úplné galvanické oddělení
    • vstup odolný přepólování
    • ATEX, IECEx, cUL, cFM, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
    • použití v zóně 2
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101119671
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- oddělovací spínací zesilovač
Tarifní číslo zboží 85437090990
Země původu DE
Hmotnost 160 g

Technické údaje

Typ signálu Digitální vstup
Typ přístroje oddělovací spínací zesilovač
Ex provedení ano
Certifikáty ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
Funkční bezpečnost (SIL/PL) SIL2
Jmenovité napětí univerzální napájení
Počet kanálů 1
Digitální výstup Tranzistorový výstup
Elektrické připojení 4x 3pólová odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Stupeň krytí IP20
Typ výrobku IM

Montážní příslušenství

0912101
6900475

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top