Produkt WM1 WIDERSTANDSMODUL
Příslušenství
Ident.číslo: 0912101- odporový obvod, nezbytný při zapnuté kontrole vstupního obvodu u mechanických kontaktů
- šroubovací svorky až 2,5 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101060454 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] |
| Tarifní číslo zboží | 85332100000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 15 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP |
| Typ přístroje | příslušenství |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |