Produkt TB-Q08-0.15-RS4.47T
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Ident.číslo: 7030553- kvádrové pouzdro, výška 8mm
- aktivní plocha nahoře
- kov, GD-Zn, niklováno
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- zástrčka M12 x 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101294859 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 37 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
| Vzdálenost zápisu max. | 30 mm |
| Provedení | vestavné |
| Síťový protokol | připojení k RFID systému |
| Materiál pouzdra | kov, GD-Zn |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |