Produkt TW860-960-Q27L97-M-B112
UHF tag
Ident.číslo: 7030464- For outdoor use
- EEPROM paměť 112 bytů
- Paměť TID: 12 bytů
- vhodný pro přímou montáž na kov

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101271218 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
| Země původu | MY |
| Hmotnost | 19 g |
Technické údaje
| Technologie | UHF RFID |
| Oblast použití (UHF) | globální (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz) |
| Typ paměti | EEPROM |
| Pouzdro | datový nosič |
| Velikost | 97 x 27 mm |
| Montáž | na kovu |
| Velikost paměti | 112 Byte |
| Volně použitelná paměť | 64 Byte |
| EPC memory | 16 byte |
| Materiál pouzdra | plast, polykarbonát/ABS |
| Materiál aktivní plochy | plast, modrá |
| Teplota během cyklu čtení / zápis | -40… +80 °C |
| Teplota mimo snímací rozsah | -40… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP69K |