Produkt HT-IDENT-H1147
Čtecí / zapisovací hlavy HF
pro ruční operace
Ident.číslo: 7030236- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101206951 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 585 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | s držadlem |
| Velikost | 190 x 70 x 85 mm, HT-IDENT |
| Vzdálenost zápisu max. | 115 mm |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | připojení k RFID systému |
| Materiál pouzdra | žlutá |
| Okolní teplota | -25… +60 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |