Produkt TN-Q80-H1147
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Ident.číslo: 7030007- kvádrové pouzdro, výška 40 mm
- aktivní plocha nahoře
- plast PBT-GF30-V0
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
EAN | 4047101115017 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 311 g |
Technické údaje
Technologie | HF RFID |
Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 92 x 80 x 40 mm, Q80 |
Vzdálenost zápisu max. | 146 mm |
Provedení | nevestavné |
Síťový protokol | připojení k RFID systému |
Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0, žlutá |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
German | 1337 KB |
English | 1337 KB |
French | 1337 KB |
Spanish | 450 KB |
Czech | 1338 KB |
Dutch | 1337 KB |
Romanian | 1338 KB |
Russian | 1344 KB |
Polish | 1338 KB |
Chinese | 1408 KB |
Turkish | 1338 KB |