Produkt  BST-30N

montážní příslušenství pro indukční senzory


montážní klip pro typy M30

Ident.číslo: 6947217
    • bez funkce dead-stop
    • plast PA6
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101248388
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu DE
Hmotnost 39 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní svorka
pro použití indukční senzory válcové senzory, čtecí / zapisovací hlavy
Velikost 30 x 54 x 36 mm
Průměr pouzdra Ø  30  mm
Materiál pouzdra plast, PA6, černá

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top