Produkt TSS-3S-A-2/TXL
Konektor Superseal
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6936796- zásuvka Superseal přímá 3pinová
- materiál pláště: TPE-U (PUR)
- barva pláště: černá, podobná RAL 7021
- vhodný pro vlečné řetězy
- samozhášivý
- bez halogenů dle DIN VDE 0472, díl 815
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí IP67 a IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101432411 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 100 g |
Technické údaje
| Použití | mobilní zařízení |
| Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, Superseal, přímý |
| Počet pinů | 3 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, UL 94, černá |
| Jmenovité napětí | 24 V |
| Proudové zatížení | 8 A |
| Průměr kabelu | Ø 5.3 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, černá |
| Počet žil | 3 |
| Stupeň krytí | IP67, IP69K |
Data Sheets
| German | 110 KB |
| English | 110 KB |
| French | 110 KB |
| Spanish | 110 KB |
| Czech | 111 KB |
| Dutch | 110 KB |
| Romanian | 110 KB |
| Russian | 107 KB |
| Polish | 111 KB |
| Chinese | 157 KB |
| Turkish | 111 KB |
Certifikát/Deklarace
Přehled produktu
| Propojení a rozdělená | 744 KB |
| Typový klíč připojovací techniky | 390 KB |
| Propojovací technika pro mobilní zařízení | 2506 KB |