Produkt  TORQUE-WRENCH-SET-BUS

Momentový klíč (sada)

Ident.číslo: 6936171
    • 1x rukojeť s nastavitelným utahovacím momentem 0,4…1,0 Nm
    • 1x nástroj pro nastavení utahovacího momentu
    • 1x klíč M8 (SW9)<list type="bulleted"><item>SW9 pro všechny kabely se zásuvkami nebo zástrčkami M8 a pro nerezové i mosazné matice</item></list>
    • 1x klíč M12 bus (SW13)<list type="bulleted"><item>SW13 pro kabely sběrnic a kabely s označením AL-W*, které mají na zásuvce nebo zástrčce M12 mosaznou matici</item></list>
    • 1x klíč M12 (SW14)<list type="bulleted"><item>SW14 pro všechny kabely senzorů a akčních členů se zásuvkami nebo zástrčkami M12 a pro nerezové i mosazné matice</item></list>
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101411270
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 82041200000
Země původu DE
Hmotnost 271 g

Technické údaje

Příslušenství Nástroj
Typ přístroje příslušenství

Select Country

Turck worldwide

to top