Produkt RKH4-2/TFE
Food & Beverage hygienic / TPE
Připojovací kabel
Ident.číslo: 6935482- zásuvka M12 přímá 3pinová
- převlečná matice/šroub z nerez oceli
- materiál pláště: PVC
- barva pláště: šedá RAL 7040
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- odolnost vůči olejům a chemikáliím
- samozhášivý dle DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
- certifikáty: Gost, Ecolab
- RoHS a REACH
- stupeň krytí IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101387148 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 68 g |
Technické údaje
| Použití | Food (F&B), Signál |
| Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý |
| Počet pinů | 3 |
| Tělo zásuvky | plast, PP, šedá |
| Převlečná matice / šroub | nerez ocel, V4A |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Průměr kabelu | Ø 4.2 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PVC, šedá |
| Počet žil | 3 |
| Stupeň krytí | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Montážní příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |