Produkt WKC5701-5M
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen)
Plášť kabelu PUR, tenký
Ident.číslo: 6933244- materiál pláště: PUR
- barva pláště: antracit
- napájecí pár: AWG 2/22
- datový pár: AWG 2/24
- odolnost vůči oleji dle VDE 0472, díl.803
- samozhášivost dle VDE 0472, díl 804/B
- bez halogenů
- UL certifikát
- otevřený konec
- zásuvka M12, úhlová, kódování A
- délka kabelu: 5 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047106167660 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 321 g |
Technické údaje
Použití | Data |
Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A |
Počet pinů | 5 |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Síťový protokol | DeviceNet, CANopen |
Jmenovité napětí | 60 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 6.7 mm |
Délka kabelu | 5.0 m |
Materiál kabelu | PUR, antracit |
Počet žil | 2 |
Stupeň krytí | IP67, IP69K |
Certifikáty | UL |