Produkt FEN20-4DIP-4DXP
Kompaktní multiprotokolový ethernet I/O modul s IP20
4x digitální vstup, 4x univerzální digitální kanál
Ident.číslo: 6931090- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101308662 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 107 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Typ signálu | digitální vstup, digitální vstup/výstup, digitální výstup |
| Způsob připojení signálu | Screw terminal |
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | cULus |
Data Sheets
| German | 414 KB |
| English | 413 KB |
| French | 415 KB |
| Spanish | 405 KB |
| Czech | 415 KB |
| Dutch | 415 KB |
| Romanian | 414 KB |
| Russian | 325 KB |
| Polish | 417 KB |
| Chinese | 460 KB |
| Turkish | 416 KB |
CAD soubor
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Návod
Produktový leták
Programovací software
Prohlášení výrobce
Technologický leták
Všeobecný katalog
Montážní příslušenství
|
FDN20-BKT-DIN
Montážní adaptér pro montáž 8kanálového modulu Fxx20 na lištu DIN (TS35). |
Z0076 |