Produkt FDN20-BKT-DIN
Příslušenství pro sběrnicové systémy
Hliníkový montážní adaptér pro lišty DIN 35 mm
pro moduly Fxx20 I/O typ S
Ident.číslo: Z0076- úchytka na lištu DIN pro malé moduly Fxx20
- montuje se na standardní lištu DIN 35 mm
- sada obsahuje úchytku a 2 montážní šrouby
- stupeň krytí IP20

Všeobecné údaje
EAN | 4047101316407 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
Země původu | US |
Hmotnost | 41 g |
Technické údaje
Typ přístroje | příslušenství |
Stupeň krytí | IP20 |