Produkt  RKC5701-5M

Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen)

Plášť kabelu PUR, tenký

Ident.číslo: 6931034
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště: antracit
    • napájecí pár: AWG 2/22
    • datový pár: AWG 2/24
    • odolnost vůči oleji dle VDE 0472, díl.803
    • samozhášivost dle VDE 0472, díl 804/B
    • bez halogenů
    • UL certifikát
    • otevřený konec
    • zásuvka M12, přímá, kódování A
    • délka kabelu: 5 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047106146580
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 309 g

Technické údaje

Použití Data
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 5
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Síťový protokol DeviceNet, CANopen
Jmenovité napětí 60 V
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  6.7 mm
Délka kabelu 5.0 m
Materiál kabelu PUR, antracit
Počet žil 2
Stupeň krytí IP67, IP69K
Certifikáty UL

Select Country

Turck worldwide

to top