Produkt  VT2-FKM5-FSM5-FSM5

2násobný rozdělovač

T-kus bez kabelu

Ident.číslo: 6930574
    • M12 x 1
    • zásuvka - zástrčka - zásuvka, 5pinová
    • RoHS
    • stupeň krytí IP67
#

Všeobecné údaje

EAN 4047106163730
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu DE
Hmotnost 30 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra T-kus
Konektor A zástrčka, M12 x 1, kódování A
Konektor B zásuvka, zástrčka, M12 x 1, kódování A
Jmenovité napětí 48 V

Select Country

Turck worldwide

to top