Produkt YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
2násobný rozdělovač
Y kus s LED, zástrčka M12x1 - 2x zásuvka M8x1
Ident.číslo: 6930546- zástrčka M12, 4pinová
- zásuvka M8, 3pinová
- 1x LED zelená, provozní připravenost
- 2x LED žlutá, signalizace funkce
- RoHS
- stupeň krytí IP67

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101294897 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 22 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Y rozdělovač |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1 |
| Konektor B | 2x zásuvka, M8x1 |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Jmenovité napětí | 30 V |
Montážní příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |