Produkt CMBS8251-0
samostatný konektor
Zástrčka M12 × 1 úhlová
Ident.číslo: 6930216- kódování A
- kovové pouzdro
- stíněný
- varianta s kruhovým stíněním
- závitový kroužek
- šroubovací svorky
- kódování A
- počet žil: 5
- průměr kabelu 4…6 mm
- průřez žíly 0,14…0,75 mm2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101458817 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 68 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A |
| Počet pinů | 5 |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Materiál pouzdra | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 6…8 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.75 mm² |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Certifikáty | cULus |