Produkt CMBS8151-0
samostatný konektor
Zástrčka M12×1 přímá
Ident.číslo: 6930161- kódování A
- kovové pouzdro
- stíněný
- varianta s kruhovým stíněním
- závitový kroužek
- šroubovací svorky
- kódování A
- počet žil: 5
- průměr kabelu 4…6 mm
- průřez žíly 0,14…0,75 mm2

Všeobecné údaje
EAN | 4047101054682 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 48 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A |
Počet pinů | 5 |
Typ připojení | šroubovací svorky |
Materiál pouzdra | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
Vnější průměr kabelu | 6…8 mm |
Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.75 mm² |
Jmenovité napětí | 60 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Certifikáty | cULus |