Produkt TW-BV10X1.5-19-K2
HF tag
Ident.číslo: 6901382- šroub M10 se žlutou čepičkou
- FRAM paměť 2 kByty
- min. 300 montážních cyklů při 2 Nm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101198751 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 19 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Typ paměti | FRAM |
| Pouzdro | datový nosič se závitem |
| Průměr pouzdra | Ø 10 mm |
| Montáž | na kovu |
| Velikost paměti | 2048 Byte |
| Volně použitelná paměť | 2000 Byte |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4435 (316L) |
| Materiál aktivní plochy | plast, PA6.6, žlutá |
| Teplota během cyklu čtení / zápis | -25… +85 °C |
| Teplota mimo snímací rozsah | -45… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP67/IP69K |