Produkt BSS-18
montážní příslušenství
Montážní svorka
Ident.číslo: 6901320- montážní příslušenství pro senzory M18 x 1
- plast, polypropylén

Všeobecné údaje
EAN | 4047101246476 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 37 g |
Technické údaje
Příslušenství | Montážní svorka |
pro použití | indukční senzory válcové senzory, čtecí / zapisovací hlavy |
Velikost | 30 x 40.5 x 32 mm |
Průměr pouzdra | Ø 18 mm |
Materiál pouzdra | plast, PP, zelená |
Montážní příslušenství
![]() |
BSS-SPV2
Deska pro přivaření pro úchytku BSS |
6901316 |
![]() |
BSS-TSM 2 pcs
Matice pro lištu DIN pro montážní úchytky BSS a BSM |
6901323 |