Produkt M2-Q25L.
Příslušenství
Montážní držák
pro lineární senzory LI-Q25L(2 ks)
Ident.číslo: 6901046- držák pro lineární senzory Q25L
- eloxovaný hliník
- Obsah balení: 2 ks
- doporučený utahovací moment: 3 Nm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101229042 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené) |
| Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 22 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| pro použití | lineární snímače polohy |
| Velikost | 56 x 15.2 x 10 mm |