Produkt B5133-0
samostatný konektor
Zásuvka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá
Ident.číslo: 6901030- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- šroubovací svorky
- samostatná zásuvka
- mechanické připojení M8/Ø 8 mm
- rovné provedení
- počet žil: 3
- metr. závit: M11 x 0,75
- průměr kabelu 3,5…5 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101458251 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 12 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Konektor A | zásuvka, M8x1, přímý |
| Počet pinů | 3 |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Závit | M11 × 0,75 |
| Materiál pouzdra | plast, PBT |
| Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 3.5…5 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.14…0.5 mm² |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Certifikáty | cULus |