Produkt TW-R30-K2
HF tag
Ident.číslo: 6900506- Datové nosiče musí před nasazením projít dostatečnými zátěžovými testy, během kterých je ověřena jejich plánovaná teplotní odolnost.
- Datové nosiče prošly následujícími zátěžovými testy:cyklická změna teploty: 5 min. při -40 °C – 5 min. při 90 °Cpočet cyklů: 100, doba přechodu: 30 sectrvalá zátěž: 100 hodin při 140 °C
- Úspěšné provedení těchto testů neznamená automaticky vhodnost datového nosiče pro konkrétní aplikaci, ale pouze ověření jejich použitelnosti.
- FRAM paměť 2 kByty
- není určen pro přímou montáž na kovové plochy

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101543469 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
| Země původu | MY |
| Hmotnost | 3 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Typ paměti | FRAM |
| Pouzdro | datový nosič |
| Průměr pouzdra | Ø 30 mm |
| Montáž | bez kovu |
| Velikost paměti | 2048 Byte |
| Volně použitelná paměť | 2000 Byte |
| Materiál pouzdra | plast, PA6 |
| Materiál aktivní plochy | plast, PA6, černá |
| Teplota během cyklu čtení / zápis | -40… +85 °C |
| Teplota mimo snímací rozsah | -40… +90 °C |
| Stupeň krytí | IP69K |