Produkt TW-L86-54-C-B128
HF tag
Smart Card
Ident.číslo: 6900479- EEPROM paměť 128 bytů
- není určen pro přímou montáž na kovové plochy

Všeobecné údaje
EAN | 4047101289657 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 5 g |
Technické údaje
Technologie | HF RFID |
Typ paměti | EEPROM |
Pouzdro | smart card |
Velikost | 86 x 54 mm |
Montáž | bez kovu |
Velikost paměti | 128 Byte |
Volně použitelná paměť | 112 Byte |
Materiál pouzdra | plast, PC |
Materiál aktivní plochy | plast, PC |
Teplota během cyklu čtení / zápis | -25… +50 °C |
Teplota mimo snímací rozsah | -20… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67 |