Produkt GDP-NI/FW2.3
excom I/O systém
PROFIBUS-DP interface
Ident.číslo: 6884276- komunikační brána pro komunikaci PROFIBUS-DPV1
- připojení stanic <emphasis style="italic">excom®na PROFIBUS
- přenosová rychlost až 1,5 MBit/s
- PROFIBUS rozhraní dle PNO

Všeobecné údaje
EAN | 4047101350043 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 115 g |
Technické údaje
Síťový protokol | PROFIBUS-DP |
Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ přístroje | komunikační brána |
Přenosová rychlost sběrnice | 9,6 Kbit/s…1,5 Mbit/s |
Okolní teplota | -20… +70 °C |
Stupeň krytí | IP20 |
Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, UKCA, CE |
Data Sheets
German | 368 KB |
English | 366 KB |
French | 368 KB |
Spanish | 368 KB |
Czech | 369 KB |
Dutch | 366 KB |
Romanian | 367 KB |
Russian | 386 KB |
Polish | 368 KB |
Chinese | 415 KB |
Turkish | 368 KB |
CAD soubor
Certifikát
PTB 13 ATEX 2013 X | 1971 KB |
IECEx PTB 19.0043X | 240 KB |
EC prohlášení o shodě | 102 KB |
KOSHA 21-AV4BO-0267X | 98 KB |
CCC-2020322310001973 | 854 KB |
FM21US0117X | 553 KB |
FM21CA0084X | 548 KB |
JPEX | 386 KB |
Firmware
Katalog
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
Montážní příslušenství
GDP-NI ZONE2 MARKING SET (2PCS)
Označovací sada pro použití v zóně 2, která označuje, že GDP-NI a připojení Profibus nesmí být připojeny nebo odpojeny, pokud jsou pod napětím. |
100041987 |
Připojovací příslušenství
![]() |
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
PROFIBUS konektor RS485, Fast Connect, s PG zásuvkou, úhel 35° |
6890943 |
![]() |
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
PROFIBUS konektor RS485, Fast Connect, bez PG zásuvky, úhel 35° |
6890942 |