Produkt GDP-NI ZONE2 MARKING SET (2PCS)
excom I/O systém
označovací sada pro zónu 2
Ident.číslo: 100041987- označovací sada pro zónu 2 obsahuje:
- 2 × pojišťovací sponu pro GDP-NI
- 2 × hliníkové kabelové štítky s kabelovými páskami pro kabely sběrnice
- každý štítek obsahuje nápis "Do not dis-/connect when energized!"
Všeobecné údaje
EAN | 4047101604528 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- dokumentace (decentralizované periférie) [AGZ340004] |
Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 22 g |
Technické údaje
Síťový protokol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Typ přístroje | příslušenství |
Okolní teplota | -40… +70 °C |