Produkt BL20-E-4IOL
BL20 Economy modul
4x IO-Link master, 16 bytů I/O dat
4x konfigurovatelný digitální kanál, PNP, kanálová diagnostika 0,5 A
Ident.číslo: 6827385- nezávislý na použité sběrnici
- elektronika a připojovací svorky v jednom pouzdře
- kabely a konektory: svorky Push-in
- stupeň krytí IP20
- LED pro indikaci stavu a diagnostiky
- elektronika je galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem
- 4kanálový IO-Link master dle specifikace V1.1
- 4x univerzální digitální kanál, PNP, kanálová diagnostika 0.5 A

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101294132 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85389091890 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 73 g |
Technické údaje
| Typ signálu | IO-Link, digitální výstup, digitální vstup/výstup, digitální vstup |
| Způsob připojení signálu | Cage clamp terminal |
| Typ přístroje | I/O modul |
| Okolní teplota | 0… +55 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | CE, cULus, GOST |
Data Sheets
| German | 224 KB |
| English | 222 KB |
| French | 223 KB |
| Spanish | 224 KB |
| Czech | 224 KB |
| Dutch | 224 KB |
| Romanian | 222 KB |
| Russian | 241 KB |
| Polish | 226 KB |
| Chinese | 277 KB |
| Turkish | 224 KB |
CAD soubor
Certifikát
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM, Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| EU prohlášení o shodě | 136 KB |
Návod
Přehled produktu
| modulární I/O systémy a kompaktní I/O moduly v IP67 a IP20 | 1559 KB |
| IO-Link - Einfach, Durchgängig, Effizient | 1259 KB |
Prohlášení výrobce
Všeobecný katalog
Montážní příslušenství
|
BL20-E-10UL
BL20 ECO modul s 10 svorkami pro připojení potenciálu 24 VDC z UL napájení |
100001335 |
|
BL20-E-10GNDL
BL20 ECO modul s 10 svorkami pro připojení potenciálu GND z UL napájení |
100001336 |