Produkt BL20-E-10GNDL
BL20 Economy modul
Distribuční modul, 10x GND
Ident.číslo: 100001336- nezávislý na použité sběrnici
- elektronika a připojovací svorky v jednom pouzdře
- kabely a konektory: svorky Push-in
- stupeň krytí IP20
- 10 svorek pro připojení potenciálu GND z UL napájení

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101451368 |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 63 g |
Technické údaje
| Způsob připojení signálu | Cage clamp terminal |
| Typ přístroje | I/O modul |
| Okolní teplota | 0… +55 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
Data Sheets
| German | 158 KB |
| English | 157 KB |
| French | 158 KB |
| Spanish | 160 KB |
| Czech | 158 KB |
| Dutch | 157 KB |
| Romanian | 157 KB |
| Russian | 175 KB |
| Polish | 158 KB |
| Chinese | 184 KB |
| Turkish | 159 KB |
Návod
Přehled produktu
| modulární I/O systémy a kompaktní I/O moduly v IP67 a IP20 | 1627 KB |
| Produkty a řešení pro efektivní automatizaci | 2173 KB |