Produkt BL20-E-GW-EN
Multiprotokolový interface pro Ethernet
Ident.číslo: 6827329- stupeň krytí IP20
- 2x zakončovací úchytka BL20‐WEW‐35/2‐SW
- 1x zakončovací úchytka BL20‐ABPL
- LED pro indikaci napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice
- multiprotokolová komunikační brána mezi systémem BL20 a ethernet protokoly Modbus TCP, EtherNet/IP™ a PROFINET (od VN 03-00)
- protokol PROFINET podporuje Fast Start-Up (FSU)
- protokol EtherNet/IP™ podporuje QuickConnect (QC)
- integrovaný switch 10/100 Mbit/s
- dva konektory RJ45 pro připojení sběrnice
- svorky Push-in pro připojení napájení

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101203530 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 159 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Typ přístroje | komunikační brána |
| Okolní teplota | 0… +55 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | cULus |
Data Sheets
| German | 476 KB |
| English | 473 KB |
| French | 474 KB |
| Spanish | 475 KB |
| Czech | 476 KB |
| Dutch | 473 KB |
| Romanian | 474 KB |
| Russian | 315 KB |
| Polish | 476 KB |
| Chinese | 531 KB |
| Turkish | 476 KB |
CAD soubor
Certifikát
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM, Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| EU prohlášení o shodě | 136 KB |
Firmware
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Návod
Přehled produktu
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Všeobecný katalog
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |