Produkt BL20-2RFID-S
BL20 elektronický modul
2x RFID kanál (HF/UHF)
Ident.číslo: 6827306- nezávislý na použitém sběrnicovém standardu a použitých konektorech
- K integraci do PLC systému není třeba žádný speciální software (funkční blok).
- 8 bytů uživatelských dat na jeden cyklus čtení/zápisu
- LED pro indikaci stavu a diagnostiky
- elektronika je galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem
- připojení až 2 čtecích / zapisovacích hlav (HF/UHF)
- kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF
- přenosová rychlost: 115.2 kbps
- délka kabelu: až 50 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101210637 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85389091890 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 38 g |
Technické údaje
| Typ signálu | RFID |
| Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ přístroje | I/O modul |
| Okolní teplota | 0… +55 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | cULus |
Data Sheets
| German | 470 KB |
| English | 467 KB |
| French | 470 KB |
| Spanish | 470 KB |
| Czech | 470 KB |
| Dutch | 469 KB |
| Romanian | 469 KB |
| Russian | 316 KB |
| Polish | 472 KB |
| Chinese | 536 KB |
| Turkish | 469 KB |
CAD soubor
Certifikát
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM, Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| EU prohlášení o shodě | 136 KB |
Konfigurační návod
Konfigurační software
Návod
Přehled produktu
| modulární I/O systémy a kompaktní I/O moduly v IP67 a IP20 | 1627 KB |
| Produkty a řešení pro efektivní automatizaci | 2139 KB |
Prohlášení výrobce
Všeobecný katalog
Montážní příslušenství
|
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG
Zugfederbetätigungswerkzeug |
6827129 |