Produkt  BL20-GW-DPV1

interface pro PROFIBUS-DP

Ident.číslo: 6827234
    • otočné přepínače pro nastavení adresy stanice
    • stupeň krytí IP20
    • 2x zakončovací úchytka BL20‐WEW‐35/2‐SW
    • 1x zakončovací úchytka BL20‐ABPL
    • s integrovaným napájením
    • LED pro indikaci napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice
    • komunikační brána mezi systémem BL20 a PROFIBUS-DPV0/DPV1
    • 12 MBit/s
    • 9pinová zásuvka Sub-D
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101109498
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 201 g

Technické údaje

Síťový protokol PROFIBUS-DP
Typ přístroje komunikační brána
Přenosová rychlost sběrnice 9,6 Kbit/s…12 Mbit/s
Připojení sběrnice 1 x SUB-D konektor
Okolní teplota 0… +55 °C
Stupeň krytí IP20
Certifikáty cULus

Připojovací příslušenství

6604220
6604221
6827133
6827342

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top