Produkt FW-D9TLEDKU9PG-W-FC-ME-SH-8.5
samostatný konektor
Konektor Sub-D
zástrčka úhlová
Ident.číslo: 6604220- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- integrovaný kontrolér pro rychlost až 12 MBit/s
- integrované LED pro funkci sběrnice
- integrovaný diagnostický PG konektor
- odpojitelný zakončovací odpor
- vývod kabelu 90°
- stíněný
- kovové pouzdro
- samořezné svorky
- 9pinový
- průměr kabelu 6…8 mm
- UL certifikát

Všeobecné údaje
EAN | 4047101506853 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | TH |
Hmotnost | 93 g |
Technické údaje
Síťový protokol | PROFIBUS-DP |
Typ přístroje | samostatný konektor |
Certifikáty | UL, CE |