Produkt  FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5

samostatný konektor

Konektor Sub-D

zástrčka přímá

Ident.číslo: 6604221
    • pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
    • integrovaný kontrolér pro rychlost až 12 MBit/s
    • integrované LED pro funkci sběrnice
    • odpojitelný zakončovací odpor
    • vývod kabelu 180°
    • stíněný
    • kovové pouzdro
    • samořezné svorky
    • 9pinový
    • průměr kabelu 6…8 mm
    • UL certifikát
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101506860
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 85366990990
Země původu TH
Hmotnost 83 g

Technické údaje

Síťový protokol PROFIBUS-DP
Typ přístroje samostatný konektor
Certifikáty UL, CE

Select Country

Turck worldwide

to top