Produkt FEN20-4IOL
Compact IP20 Multiprotocol I/O Station
4x IO-Link master
Ident.číslo: 6814140- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101501711 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 114 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Typ signálu | IO-Link, digitální výstup, digitální vstup, digitální vstup/výstup |
| Způsob připojení signálu | Screw terminal |
| Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Připojení sběrnice | šroubovací svorky |
| Přenosová rychlost Ethernet | 10/100 Mbps, full/half duplex, autonegotiation, autocrossing |
| Připojení Ethernet | 2 × RJ45 |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
|
FDN20-BKT-DIN
Montážní adaptér pro montáž 8kanálového modulu Fxx20 na lištu DIN (TS35). |
Z0076 |