Produkt VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
2násobný rozdělovač
pro RFID sběrnicovou topologii
Ident.číslo: 6636989- zásuvka M12 - 2 × zástrčka M12
- převlečná matice z nerez oceli
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101656237 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 47 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Y rozdělovač |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1 |
| Konektor B | 2 x zástrčka, M12 x 1 |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Jmenovité napětí | 60 V |
Montážní příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |