Produkt RSEV57-TR2/RFID
Zakončovací odpor pro konstrukci liniové RFID topologie
Ident.číslo: 6636988- zástrčka M12, 4pinová
- upevňovací šroub z nerezové oceli
- odpor 120 Ohm mezi piny 2 a 4
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101656213 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85332100000 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 17 g |
Technické údaje
| Příslušenství | zakončovací odpor |
| Síťový protokol | DeviceNet, CANopen |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1 |