Produkt  RKCV5500-2M/S2500

Kabel pro RFID systémy v potravinářství

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6633179
    • materiál pláště: PP-EPDM
    • barva pláště: bítá
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči oleji dle EN 60811-2-1
    • bez halogenů a silikon
    • vysoká odolnost vůči otěru
    • v souladu s RoHS II/REACH
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • otevřený konec
    • zásuvka M12 přímá, nerez
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101506167
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu CN
Hmotnost 1 g

Technické údaje

Použití RFID
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 5
Tělo zásuvky plast, PP, bílá
Převlečná matice / šroub nerez ocel, V4A, niklováno
Jmenovité napětí 60 V
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  8 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PP-EPDM, bílá
Počet žil 2
Stupeň krytí IP67, IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top