Produkt AD-FSM4.211-FSM4.211
Adaptéry
Ident.číslo: 6631954- zástrčka M12 - zástrčka M12
- propojeny piny 2 - 2 a 4 - 4
- pin 1 a 3 nezapojen
- RoHS
- stupeň krytí: IP67

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101465303 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 35 g |
Technické údaje
| Příslušenství | adaptér |
| Typ přístroje | adaptér |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý |
| Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé |